Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubenschlüssel) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | 3.2|3.5|4|4.5|5|5.5|6|7 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 172.4 | 1/2"|9/16" | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | DIN 895 | 129.9 | 1/4"|5/16" | - | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 284.2 | 1"|1 1/8" | - | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 303.8 | 1 1/16"|1 1/4" | - | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 155.7 | 3/8"|7/16" | - | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 220.9 | 5/8"|3/4" | - | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 140.1 | 5/16"|3/8" | - | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 254.6 | 7/8"|15/16" | - | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 189.8 | 9/16"|5/8" | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 269.4 | 15/16"|1" | - | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 205.7 | 19/32"|1 1/16" | - | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 895 | 238.9 | 25/32"|7/8" | - |
Loading...
Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | Doppelter offener Ringschlüssel | Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubenschlüssel)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften