Gleitgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1015/2

Teilenummer
1015/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3122 Abtrieb 20 mm (3/4 ") Antrieb (Werkzeuge) 20 mm (3/4 ")
Materialeigenschaften verchromt | polieren Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 500 Artikelausführung T-Griff
Standards DIN 3124 · ISO 2725-1 Gewicht(g) 1494 Material Chrom-Vanadium- Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitgriff, die Teilenummer ist 1015/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1015/2.

Technischer Support