Krokodilschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
140
141
142
143
144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Maulteilwinkel Hersteller Teilenummer Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) Gewicht
(g)

67.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 210DIN 5234-1403/4"375

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320-90°1411"-

100.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 426--1421 1/2"-

145.65 €

1 3 Arbeitstage 557--1432 1/2"-

301.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 722--1443 1/2"-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Krokodilschlüssel

Technischer Support