Teilenummer
|
---|
05310 |
07003 |
07005 |
07011 |
07013 |
07014 |
15332 |
1605321 SB-VERPACKUNG |
1605329 SB-VERPACKUNG |
50061 |
50067 |
50068 |
50069 |
50071 |
5343 |
5347 |
5348 |
5351 |
70606 |
796 / 07021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungstyp | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Abstand der Stufen (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | — | - | Mf12 - Mf32 | - | - | - | Stufenbohrer | - | - | — | Zylinder | - | - | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 30 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 2 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
78.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 36 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 3 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 1 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 2 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TIN | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|4 - 30 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | - | - | - | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 12 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 10 | 1 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 - 30 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 10|10 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 98 | - | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | - | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 6 | 1 | - | Dreikant-Schaft | 80 | - | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 20 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 8 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 67 | - | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 - 30 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 10 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 98 | - | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9 - 36 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 12 | 3 | - | Dreikant-Schaft | 86 | - | |
169.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TiAlN | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 4 - 12 mm | HSS | Tin | Metall|Kunststoff|Bis zu 4 mm für Stahlblech, Acrylglas, Kunststoff und NE-Metalle | Stufenbohrer | 6 | 1 | - | Dreikant-Schaft | 80 | TIN | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 20 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 8 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 67 | - | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 10 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 98 | - | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TIN | |
80.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut (inkl. Affenbiss) | 7 - 32.5 mm | - | - | - | Stufenbohrer | - | - | - | Zylinder | - | - | |
40.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Metall|Kunststoff|Für Baustahl. CrNi-Stahl und Nichteisenmetalle bis zu einer Stärke von 6 mm. Entgraten bis zu einer Materialstärke von 1,5 mm | Stufenbohrer | 6|6 | 1 | - | Dreikant-Schaft | 80 | - |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungstyp
Bohrfunktionen
Bohrungsdurchmesser (Bereich)
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Materialeignung
Artikelausführung
Schaft-ø(mm)
Abstand der Stufen(mm)
Gewindeausführung
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften