Teilenummer
|
---|
6-611 |
6-612 |
6-613 |
6-614 |
6-616 |
6-617 |
6-618 |
6-619 |
6-621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | 140 | 1.5 mm | 1.5 | |
9.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 2.0 mm | 2 | |
8.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | 155 | 2.5 mm | 2.5 | ||
9.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | 155 | 3.0 mm | 3 | ||
8.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 155 | 3.5 mm | 3.5 | |
8.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 155 | 4.0 mm | 4 | |
9.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | 155 | 4.5 mm | 4.5 | ||
9.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | 155 | 5.0 mm | 5 | ||
9.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110 | 170 | 5.5 mm | 5.5 |
Loading...
Klingenlänge(mm) | 60 | Ausführung der Schneide | rund | Abtrieb | Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | verchromt | temperiert | phosphatiert | Artikelausführung | Sockel |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | ESD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften