Schraubende Schneidezange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61 01 200
61 02 200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausführung (verschied.)

47.10 €

1 9 Arbeitstage 61 01 200-

50.20 €

1 3 Arbeitstage 61 02 2002-Komponenten- Hand

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN ISO 5743 Härte(HRC) 64 Werkstoff Vanadium Elektroofen Stahl
Materialeigenschaften Polieren Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Artikelausführung Compound Leverage Cutter
Gewicht(g) 440 Härte (maximal) harter Draht(mm) 3.5 Härte (maximal)(mm) (Weiche / mittlere harte / harte / Klavierdrähte) ⌀ 6.0/4.0/3.5/3.0
Drahthärte Härte (maximal)(mm) 3 Härte (maximal) weicher Draht(mm) 6 Härte (maximal) -Medium Draht(mm) 4

Technischer Support