Kompakte CoBolt-Bolzenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71 01 200
71 02 200
71 12 200
71 21 200
71 22 200
71 32 200
71 41 200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm)

35.67 €

1 3 Arbeitstage 71 01 200Einkomponentengriff mit Mittelschneider340(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

38.19 €

1 3 Arbeitstage 71 02 200Mittelschneider355Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

43.24 €

1 3 Arbeitstage 71 12 20052 34 Modell375(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

44.59 €

1 9 Arbeitstage 71 21 200-320(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

52.60 €

1 3 Arbeitstage 71 22 200Schneiden mit Facetten. Öffnungsfeder und 20° gebogener Kopf375(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

43.81 €

1 3 Arbeitstage 71 32 200-330(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

49.54 €

1 9 Arbeitstage 71 41 200-335(Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN ISO 5743 Härte(HRC) 64 Werkstoff Chrom-Vanadium - Stahl Premium
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Artikelausführung Bolzenschneider Härte (maximal) harter Draht(mm) 4
Drahthärte Härte (maximal)(mm) 3.6 Härte (maximal) weicher Draht(mm) 6 Härte (maximal) -Medium Draht(mm) 5.2

Technischer Support