Bolzenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71 01 250
71 02 200 T
71 22 200 T
71 31 250
71 32 200 T
72 62 200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Härte
(HRC)
Werkstoff Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)

43.49 €

1 4 Arbeitstage -64Chrom-Vanadium - Stahl Premium25071 01 250465(Mittelharter / harter / Klavierdraht) 5,6/4/3,8 mm ⌀4-3.8-5.6

45.51 €

1 4 Arbeitstage DIN ISO 574364Chrom-Vanadium - Stahl Premium200-375-4-3.665.2

59.93 €

1 4 Arbeitstage DIN ISO 574364Chrom-Vanadium - Stahl Premium200-370-4-3.665.2

46.79 €

1 3 Arbeitstage -64Chrom-Vanadium - Stahl Premium25071 31 250465-4.3(Mittelhart / Hart / Pianodraht) 6/4.3/4.2 ⌀4.2-6

51.14 €

1 3 Arbeitstage DIN ISO 574364Chrom-Vanadium - Stahl Premium200-380-4-3.665.2

64.81 €

1 4 Arbeitstage -59Chrom-Vanadium - Stahl200-375------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bolzenschneider

Technischer Support