Torx Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003360001
05003361001
05003362001
05003363001
05003364001
05003365001
05003366001
05003367001
05003368001
05003369001
05003370001
05003371001
05003372001
05003830001
05003831001
05003832001
05003833001
05003834001
05003835001
05003836001
05003837001
05003838001
05003851001
05003853001
05003854001
05003855001
05003856001
05003857001
05003858001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Größe (Schraubendreher)

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 8

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 9

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 10

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 15

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 20

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 25

9.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)T 25

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 27

9.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)T 27

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 30

9.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)T 30

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)T 40

9.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)T 40

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 20

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 25

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 27

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 30

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 40

10.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 45

11.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 50

11.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 55

11.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)T 60

12.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 25

12.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 30

12.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 40

12.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 45

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 50

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 55

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)T 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Torx Sockel Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften matt Verchromung
Artikelausführung Bit

Technischer Support