Joker Ratschen-Krallenfußschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05073270001
05073273001
05073277001
05073279001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Normen / beglaubigt

21.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1597.22210|10IEC 6031 7-11

24.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1778.627.313|13IEC 60317-20

30.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22410.537.217|17ISO 11446

34.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 246114219|19ISO 11446

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN ISO 1711-1 Werkstoff (Details) Chrom-Molybdän-Stahl. Chrom-Nickel-Beschichtung Werkstoff Cromoly Stahl
Materialeigenschaften Nickel-Chrom-Beschichtung Anz. der Zähne 80 Artikelausführung Ratschen Hahnenfußschlüssel

Technischer Support