Ratschensatz vorwärts / rückwärts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05073645001

Teilenummer
05073645001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 87 Abtrieb (Ratschen) 1/4" (6,3 mm) Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Anz. der Zähne 60 Artikelausführung Ratschensatz vorwärts/rückwärts Drehmoment (maximal)(Nm) 62
Gewicht(g) 154

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschensatz vorwärts / rückwärts, die Teilenummer ist 05073645001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05073645001.

Technischer Support