Schraubenschlüssel-Hammer-Kombination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05003692001

Teilenummer
05003692001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 341 Abtrieb (Ratschen) 1/2" (12,5 mm) Anz. der Zähne 60
Artikelausführung Schraubenschlüssel-Hammer-Kombination Drehmoment (maximal)(Nm) 600 Gewicht(g) 1095

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel-Hammer-Kombination, die Teilenummer ist 05003692001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05003692001.

Technischer Support