Maschinenbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05060255001
05060260001
05060265001
05060286001
05060288001
05060290001
05060409001
05060410001
05060411001
05060412001
05060429001
05060430001
05060431001
05060432001
05073500001
05073501001
05073502001
05073503001
05073504001
05073505001
05073506001
05073507001
05073508001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Antrieb (Werkzeuge) Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

15.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

16.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

17.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

11.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

14.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

11.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-----

7.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

9.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

8.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

9.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

9.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

11.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-----

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)5.5 mm5.526.6

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)6 mm626.6

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)7 mm726.6

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)8 mm829.3

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)9 mm933.3

9.07 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)10 mm1033.3

10.93 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)11 mm1133.3

10.93 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)12 mm1240

10.93 €

3 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Sechskant1/4" (6,35 mm)13 mm1340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm) Artikelausführung Maschinenbit

Technischer Support