Kardangelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003528001
05003585001
05003640001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Gewicht
(g)

12.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35.51/4" (6,3 mm)22.5

13.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 503/8" (10 mm)55.5

17.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 691/2" (12,5 mm)132.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl/Cromoly-Stahl Materialeigenschaften matt Verchromung Artikelausführung Kardangelenk

Technischer Support