T-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003524001
05003581001
05003636001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Gewicht
(g)

6.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1101/4" (6,3 mm)44

10.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1653/8" (10 mm)149

12.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2501/2" (12,5 mm)352

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften matt Verchromung Artikelausführung T-Griff

Technischer Support