Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05050205001 |
05050210001 |
05050215001 |
05050220001 |
05050510001 |
05050650001 |
05134399001 |
05136000001 |
05311517001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | ||
9.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | ||
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | ||
13.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | ||
23.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | DIN 3126-F 11.2|DIN ISO 1173 | 1/2" (12,5 mm) | 7/16" (11,1 mm) | - | ||
17.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | ||
10.12 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | 25.3 | ||
4.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | ||
9.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - |
Loading...
Artikelausführung | Anschlussstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften