Verbindungsstück-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05073200001

Teilenummer
05073200001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3126-F 6.3|DIN 3126-F 11|DIN ISO 1173 Abtrieb 1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)|3/8" (10 mm) Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm)
Artikelausführung Steckerset Gewicht(g) 134

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstück-Set, die Teilenummer ist 05073200001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05073200001.

Technischer Support