Bitverlängerungsleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003525001
05003526001
05003527001
05003530001
05003531001
05003582001
05003583001
05003584001
05003591001
05003592001
05003637001
05003638001
05003639001
05003642001
05003643001
05004964001
05004965001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Werkstoff Materialeigenschaften Gewicht
(g)

6.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung35.5

6.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1501/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung67.5

6.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 561/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung26

11.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung35.5

13.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1501/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung67.5

9.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1253/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung122

11.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2003/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung192

8.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 763/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung73

15.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1253/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung119.5

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2003/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung191

9.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung215.5

12.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2501/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung425.5

12.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung91.5

17.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung214

21.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2501/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Chrom-Vanadium- Stahlmatt Verchromung423.5

28.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 91-3/8" (10 mm)----

35.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 166-3/8" (10 mm)----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bitverlängerungsleiste

Technischer Support