Bohrstativ

Bohrstativ

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 28 600

Marke: PROXXON MICROMOT

Preis: 91.87

Lieferzeit: 27 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28 600

Teilenummer
28 600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.87 €

1 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

nosing Länge(mm) 140 Höhe (maximal)(mm) 40 Größe (Höhe)(mm) 280
Artikelausführung Bohrständer Standfläche 220 x 120 mm Gewicht(g) 2200.0

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrstativ, die Teilenummer ist 28 600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28 600.

Technischer Support