VDE Zangen-Sortiment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100336
100338
100526
100572
100574
100577
100652
100802
100804
100806
100808
100810
100812
100814
100816
100818
100820
100822
100824
100826
101030
101038
101040
101044
101046
101048
101050
101051
101052
101054
101076
101082
101096
108771
108773
108777
108778
108779
108780
108781
108783
108784
108785
108786
108787
108789
108792
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Länge der Backen
(mm)
Backenform Kiefergröße
(mm)
Spitzenweite
(mm)
Klauenbreite
(mm)
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Gewicht
(g)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)

33.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -64EN 60900-----100336Werkzeugstahlverchromt-185KammzangeVDEDIN ISO 5746220-

40.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -64EN 60900-----100338Werkzeugstahlverchromt-200KammzangeVDEDIN ISO 5746310-

48.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----100526Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell160SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749 B200-

36.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----100572Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell145SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749 B140-

37.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----100574Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell160SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749 B180-

39.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----100577Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell180SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749 B240-

56.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN EN 6090064EN 60900-----100652Werkzeugstahlverchromt-160Abisolierer Seitenschneider ComboVDE-180-

44.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------100802Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell120SeitenschneiderESD-100-

47.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------100804Werkzeugstahlverchromtbündig schneiden120SeitenschneiderESD-100-

51.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------100806Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell120SeitenschneiderESD-100-

48.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------100808Werkzeugstahlverchromtbündig schneiden120SeitenschneiderESD-100-

56.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------100810Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell120EndschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-100-

45.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60-30Gerade527100812Werkzeugstahlverchromt-130SpitzzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -60-48Gerade527100814Werkzeugstahlverchromt-150SpitzzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

53.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60-4845 Grad527100816Werkzeugstahlverchromt-150SpitzzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

45.67 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage ---21Gerade--5100818Werkzeugstahlverchromt-130FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

48.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---21Gerade--4.5100820Spezialstahl--130FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

43.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---18Gerade--5100822Spezialstahl--130RundzangeElektrotechnik und Feinmechanik-100-

58.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60------100824Werkzeugstahlverchromtbündig schneiden120Abgewinkelte EndschneidezangeESD-100-

53.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60------100826Werkzeugstahlverchromtbündig schneiden120Abgewinkelte EndschneidezangeESD-100-

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -60------101030Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden118SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-510.8

32.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60------101038Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden129SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-671

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -60------101040Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden132SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-811.3

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101044Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden130SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-712

65.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101046Werkzeugstahlbrüniertnicht bündiger Modell130SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-95-

32.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101048Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden132SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-79-

44.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101050Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden132SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-79-

47.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101051Werkzeugstahlbrüniertnicht bündiger Modell132SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-78-

44.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101052Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden131SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-79-

46.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------101054Werkzeugstahlbrüniertbündig schneiden148Kraft SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-103-

37.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---3545 Grad51.52101076Werkzeugstahlbrüniert-152SpitzzangeElektrotechnik und Feinmechanik-60-

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---35Gerade51.52101082Werkzeugstahlbrüniert-140SpitzzangeElektrotechnik und Feinmechanik-79-

32.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---21Gerade--3101096---140FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik-80-

44.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 60900--52Gerade--9108771Werkzeugstahlverchromt-160FlachzangeVDEDIN ISO 5745180-

46.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 60900--50Gerade--8108773Werkzeugstahlverchromt-160FlachzangeVDEDIN ISO 5745170-

56.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 6090060EN 609005245 Grad--9108777Werkzeugstahlverchromt-160TelekommunikationszangeVDEDIN ISO 5745170-

56.55 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 6090060EN 6090072Gerade--10108778Werkzeugstahlverchromt-200TelekommunikationszangeVDEDIN ISO 5745220-

52.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 6090060EN 6090052Gerade--9108779Werkzeugstahlverchromt-160TelekommunikationszangeVDEDIN ISO 5745170-

58.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 609007245 Grad--10108780Werkzeugstahlverchromt-200TelekommunikationszangeVDEDIN ISO 5745220-

44.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -64EN 60900-----108781Werkzeugstahlverchromt-165KammzangeVDEDIN ISO 5746200-

45.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -64EN 60900-----108783Werkzeugstahlverchromt-200KammzangeVDEDIN ISO 5746350-

69.60 €

1 Verfügbar 40 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----108784Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell200Kraft SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749340-

45.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----108785Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell145SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749160-

48.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----108786Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell160SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749210-

51.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----108787Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell180SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749290-

60.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064EN 60900-----108789Werkzeugstahlverchromtnicht bündiger Modell170Kraft SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749230-

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------108792---160Abisolierer Seitenschneider ComboWerkstatt---

Loading...

  1. 1

Technischer Support