Meißel gesetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

628414000

Teilenummer
628414000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 5|6|8|10|12|14 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 110|160|210|260|140|250 Artikelausführung Meißel gesetzt

Sie befinden sich auf der Seite für Meißel gesetzt, die Teilenummer ist 628414000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 628414000.

Technischer Support