Teilenummer
|
---|
83 10 020 |
83 10 030 |
83 10 040 |
83 20 010 |
83 20 020 |
83 30 005 |
83 30 010 |
83 30 015 |
83 30 020 |
83 30 030 |
83 60 015 |
83 60 020 |
83 61 010 |
83 61 015 |
83 61 020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 020 | 2" | - | 560 | - | 70 | - | - | 83 10 020 | 2600 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
168.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 110 mm (4 3/8 ") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 030 | 3" | - | 650 | - | 110 | - | - | 83 10 030 | 3433 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
221.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 130 mm (5 1/8 ") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 040 | 4" | - | 750 | - | 130 | - | 10-130 | 83 10 040 | 4921 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
42.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 42 mm (1 5/8 ") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 010 | 1" | - | 320 | - | 42 | - | - | 83 20 010 | 817 | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
89.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 020 | 2" | - | 570 | - | 70 | - | - | 83 20 020 | 2596 | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
43.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 35 mm (1 1/2 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 005 | 1/2" | - | 245 | - | 35 | - | - | 83 30 005 | 472 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
41.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | ⌀ 42 mm (1 5/8 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 010 | 1" | - | 320 | - | 42 | - | - | 83 30 010 | 836 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
59.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | ⌀ 60 mm (2 3/8 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 015 | 1 1/2" | - | 420 | - | 60 | - | - | 83 30 015 | 1540 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
93.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 020 | 2" | - | 540 | - | 70 | - | - | 83 30 020 | 2669 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
174.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 100 mm (4 3/4 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 030 | 3" | - | 680 | - | 120 | - | - | 83 30 030 | 4366 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
66.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | ø 60 | - | 45° | C | 83 60 015 | 1 1/2" | schnell einstellen | 420 | - | 60 | 60 mm (2 3/8 ") | - | - | 420 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
104.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 45° | C | 83 60 020 | - | - | 560 | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
50.16 € | 1 | auf Anfrage | ⌀ 42 mm (1 5/8 ") | - | - | 45° | C | 83 61 010 | 1" | schnell einstellen | 330 | - | 42 | - | 42 | 83 61 010 | 955 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
70.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | ⌀ 60 mm (2 3/8 ") | - | - | 45° | C | 83 61 015 | 1 1/2" | schnell einstellen | 420 | - | 60 | - | 60 | 83 61 015 | 1470 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
109.60 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 45° | C | 83 61 020 | - | - | 560 | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Chrom-Vanadium - Stahl |
Loading...
Materialeigenschaften | temperiert | Artikelausführung | L- Rohrzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich
Klemmbereich(mm)
DIN-Norm
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften