Innensechskantschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-132-1
3-133-1
3-235-1
3-245-1
3-255-1
3-531-1
3-601-15
3-604-15
3-625-15
3-627-15
3-631-15
3-632-15
3-633-15
3-634-13
3-657-15
3-665-15
3-674-15
3-685-15
3-689-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Backenform Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)

26.91 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage -65--3-132-1Spezialstahlverchromtnicht bündiger Modell130SeitenschneiderElektriker130(Weicher / harter Draht) 2,0/1,0 mm1.032

28.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -65--3-133-1Spezialstahlverchromtnicht bündiger Modell145SeitenschneiderElektriker160(Weicher / harter Draht) 2,5/1,25 mm1.342.5

25.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -65-Gerade3-235-1Spezialstahl--160TelekommunikationszangeElektriker145----

28.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -65-Gerade3-245-1Spezialstahlverchromt-200TelekommunikationszangeElektriker190----

29.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -65-45 Grad3-255-1Spezialstahlverchromt-200TelekommunikationszangeElektriker180----

25.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -65-Gerade3-531-1Spezialstahlverchromt-140FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik100----

31.21 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-365EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-601-15WerkzeugstahlPolierennicht bündiger Modell120SeitenschneiderESD70-0.41.51.2

32.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage ----3-604-15Werkzeugstahl--115Seitenschneider----1.51.2

33.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ----3-625-15---120Abgewinkelte Endschneidezange----1.51.2

35.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ----3-627-15Werkzeugstahl--120Endschneider----1.51.2

29.05 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage ---Gerade3-631-15Werkzeugstahl--120RundzangeESD-----

29.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Gerade3-632-15Werkzeugstahl--120FlachzangeESD-----

26.88 €

1 16 Arbeitstage ---Gerade3-633-15---120SpitzzangeESD60----

30.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ----3-634-13---120SpitzzangeESD60----

46.11 €

1 9 Arbeitstage DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-365EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-657-15Spezialstahlglänzend brüniertnicht bündiger Modell125SeitenschneiderESD60(Weicher / mittelharter / harter Draht) 1,5/1,0 mm-1.51

105.31 €

1 9 Arbeitstage DIN EN 61340-2-465EN 61340-2-4-3-665-15Spezialstahlglänzend brüniertnicht bündiger Modell120SeitenschneiderESD70--2-

87.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN EN 61340-2-765EN 61340-2-7-3-674-15Spezialstahlglänzend brüniertnicht bündiger Modell130EndschneiderESD60(Weicher / mittelharter / harter Draht) 0,8/0,6 mm-0.80.6

39.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -65-Gerade3-685-15Spezialstahlglänzend brüniert-140SpitzzangeESD70----

56.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-165EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1-3-689-15Spezialstahlpolieren | brüniert-145RundzangeESD100----

Loading...

  1. 1

Technischer Support