Sechskant Kraft Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-688-15
3-732-1
3-901-7
3-902-7
3-905-7
3-906-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)

56.92 €

1 9 Arbeitstage Gerade3-688-15polieren | glänzend brüniert-130FlachzangeESD60----

30.13 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage -3-732-1verchromt-165KammzangeElektriker200----

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3-901-7brüniertnicht bündiger Modell115SeitenschneiderESD65(Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,5/1,0/0,4 mm0.41.51

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3-902-7brüniertnicht bündiger Modell120SeitenschneiderESD65(Weicher / mittelharter / harter Draht) 1,5/0,8 mm-1.50.8

42.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3-905-7brüniertnicht bündiger Modell135EndschneiderESD75(Weicher / mittelharter / harter Draht) 0,8/0,6 mm-0.80.6

43.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -3-906-7brüniertnicht bündiger Modell125SeitenschneiderESD75(Weicher / mittelharter / harter Draht) 0,8/0,6 mm-0.80.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 65 Werkstoff Spezialstahl

Technischer Support