Teilenummer
|
---|
13-208 VDE |
13-708 VDE |
13-906 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 60900 | 45 Grad | 13-208 VDE | verchromt | 205 | Telekommunikationszange | 230 | ||
32.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 13-708 VDE | verchromt | polieren | 210 | Kammzange | 340 | ||
19.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | - | 13-906 VDE | verchromt | 160 | Seitenschneider | - |
Loading...
Härte(HRC) | 65 | EN-Norm | EN 60900 | Werkstoff | Spezialstahl |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich (Zange) | VDE | Härte (maximal) harter Draht(mm) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften