Vorwärts- / Rückwärtsratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1436686
1556800
1703749
2018934
2219492
2746786
2946599
6123910
6142700
6144240
6144320
6154550
6170590
6180470
6180550
6180630
6236950
6237090
6237170
6277980
6278600
6278790
6338360
6338440
6338520
6338600
6339170
6339250
6339410
6339680
6339760
6339840
6339920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb (Ratschen) Materialeigenschaften Anz. der Zähne Größe (Länge)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12,5 mm (1/2 ")verchromt60-270

71.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31223/8"-60200-

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6,3 mm (1/4 ")verchromt40-127

158.89 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage DIN 31221/2"--600-

93.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 3122--60270-

98.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31221/2"-60270-

114.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31223/8"--185-

107.05 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 31221/2"--270-

125.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31221/2"--270-

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31221/2"-72270-

89.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31221/2"-72282-

100.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN 31221/2"--350-

51.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31221/4"-72129-

67.43 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 31221/4"--129-

230.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31221"--810-

316.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31221"-72720-

83.01 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 31223/8"--200-

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31223/8"-72200-

102.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31223/8"-72282-

191.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31223/4"--620-

125.63 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 31223/4"--510-

186.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31223/4"-72620-

367.12 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage ----910-

382.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----910-

323.28 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage ----910-

371.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----910-

279.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----620-

283.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----620-

273.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----620-

252.04 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage ----620-

273.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----620-

290.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----620-

356.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----910-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Artikelausführung Vorwärts- / Rückwärtsratsche

Technischer Support