Kardangelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6262440
6279170
6658350
6676090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Materialeigenschaften Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Spezialstahl-505072

114.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt108108580

219.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 25 mmSpezialstahl-1401401425

136.55 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")Spezialstahl-9494623

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Kardangelenk

Technischer Support