Kreuzschlitzschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6174580
6174660
6174740
6174820
6656650
6656730
6656810
6666610
6666880
6666960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher) Gewicht
(g)

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PH 111

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PH 212

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PH 312

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PH 414

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PH 277

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PH 392

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PH 4106

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PH 141

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PH 252

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PH 370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3120 Abtrieb Kreuzschlitz Werkstoff Spezialstahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Schraubendreherbit

Technischer Support