Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1531220 |
6263410 |
6278280 |
6650020 |
6671530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/2" | Spezialstahl | - | 93 | 93 | 3600.0 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | Spezialstahl | - | 33 | 33 | 61 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 60 | 60 | 337 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | Spezialstahl | - | 44 | 44 | 146 | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | Spezialstahl | - | 65 | 65 | 445 |
Loading...
Artikelausführung | Vergrößern |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften