Schlitzschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1640895
1640909
6162140
6171560
6171640
6174310
6656060
6656220
6656490
6656570
6666100
6666290
6666370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendicke
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

27.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1.26.510 mm (3/8 ")555539

26.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 21210 mm (3/8 ")555583

27.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2.51412,5 mm (1/2 ")6060138

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 0.846,3 mm (1/4 ")282811

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 15.56,3 mm (1/4 ")282812

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1.686,3 mm (1/4 ")282812

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1.2812,5 mm (1/2 ")606080

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 21212,5 mm (1/2 ")6060110

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.51612,5 mm (1/2 ")6060190

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.51812,5 mm (1/2 ")6060193

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 15.510 mm (3/8 ")555540

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1.2810 mm (3/8 ")555554

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1.61010 mm (3/8 ")555572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3120 Abtrieb Steckplatz Werkstoff Spezialstahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Schraubendreherbit

Technischer Support