Teilenummer
|
---|
1449591 |
1449850 |
1449877 |
1449893 |
1450913 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 100 | 100 | M10 | 180 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Stahl | verchromt | 100 | 100 | M6 | 95 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 100 | 100 | M8 | 97 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 100 | 100 | M14 | 190 | |
23.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 188 | 188 | M12 | 210 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3120 | Abtrieb | TA- Sockel | Antrieb (Schraubendreher) | 12,5 mm (1/2 ") |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Schraubendreherbit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften