Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2010348
Antrieb (Schraubendreher) | 6,3 mm (1/4 ") | Funktion | Kaiserliche | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt abgeschreckt und angelassen | Größe (Höhe)(mm) | 38 | Größe (Breite)(mm) | 120 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 200 | Artikelausführung | Bits |
Sie befinden sich auf der Seite für Bits imperial, die Teilenummer ist 2010348.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2010348.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften