Kraftbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1560557
1783742
2178214
2178222
2178230
2178249
2734060
2734079
2734095
2734176
2734184
2734206
2734214
2734230
2734257
2734265
2734273
2734281
2734303
2734311
2734338
2734354
2734362
2734370
2734389
2734397
2734400
2734427
2734435
2734443
2734451
2734478
2734486
2734494
2734508
2734516
2734524
2734540
2734559
2734567
2734575
2734583
2734591
2734605
2734613
2734621
2734648
2734656
2734664
2734672
2734680
2734699
2734702
2734710
2734729
2734737
2734745
2734753
2734761
6160280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ratschenbits (Zoll) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312912,5 mm (1/2 ")Spezialstahl5050-30256

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312912,5 mm (1/2 ")Spezialstahl5050-32286

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312112,5 mm (1/2 ")Spezialstahl8181-17200

30.13 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312112,5 mm (1/2 ")Spezialstahl8282-19210

29.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312112,5 mm (1/2 ")Spezialstahl8282-21230

31.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312112,5 mm (1/2 ")Spezialstahl8282-22260

29.05 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4545-17400

30.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4545-18420

31.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4545-19400

31.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4646-22400

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4646-24340

33.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl4848-27400

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5252-30400

37.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5252-32400

42.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5454-33400

46.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5454-34400

46.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5656-36500

47.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5959-38500

54.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312920 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl5959-41560

42.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-17560

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-19600

46.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-22620

48.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-24620

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-27600

60.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-30600

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-32700

71.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-33800

71.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-36800

80.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312120 mm (3/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl9090-41980

46.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5555-22600

46.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5555-24600

47.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5555-27600

46.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5757-30600

50.03 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5757-32600

56.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5757-33600

56.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl5757-34600

58.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl6060-36680

65.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl6464-38700

65.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl6464-41700

69.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl6464-42700

71.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl6969-46700

83.01 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl7272-50800

87.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl7676-55800

93.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl8282-60800

142.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl8585-65900

169.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl8888-70900

180.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl9292-75900

202.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312925 mmChrom-Vanadium- Stahl9797-801000

71.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-22600

71.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-24600

78.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-27600

80.83 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-30800

85.20 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-32800

85.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-33800

85.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-341000

85.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-361000

96.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-381140

100.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-411280

125.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312125 mmChrom-Vanadium- Stahl100100-461420

10.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312912,5 mm (1/2 ")Spezialstahl3838-1082

Loading...

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Kraftbit

Technischer Support