Gelenkgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6144830
6144910
6182410
6199730
6238220
6279250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Materialeigenschaften Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

63.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312212,5 mm (1/2 ")---255-

69.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312212,5 mm (1/2 ")---381-

87.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage --10 mm (3/8 ")verchromt450450364

89.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")---460-

53.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage --10 mm (3/8 ")verchromt254254201

120.17 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage --20 mm (3/4 ")verchromt5475471965

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Artikelausführung Gelenkgriff

Technischer Support