Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1394312 |
1888943 |
1888951 |
2194872 |
2950944 |
2950952 |
6158890 |
6159000 |
6159270 |
6159350 |
6159430 |
6159510 |
6159780 |
6159860 |
6242170 |
6242250 |
6242330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 94 | 94 | M6 | 68 | ||
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 57 | M14 | 140 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 100 | 100 | M14 | 190 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 49 | 49 | M10 | 78 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 60 | 60 | M16 | 145 | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 60 | 60 | - | 150 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55 | 55 | M5 | 75 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55 | 55 | M6 | 76 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55 | 55 | M8 | 77 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 100 | 100 | M8 | 97 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55 | 55 | M10 | 94 | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 100 | 100 | M10 | 124 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55 | 55 | M12 | 110 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 100 | 100 | M12 | 149 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 49 | 49 | M5 | 50 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 49 | 49 | M6 | 51 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 49 | 49 | M8 | 53 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 2324 | Abtrieb | XZN- Sockel | Werkstoff | Spezialstahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | Schraubendreherbit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften