Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1476637 |
1476645 |
1476653 |
1845764 |
2960060 |
6201140 |
6236790 |
6236870 |
6238570 |
6261710 |
6262010 |
6262280 |
6658000 |
6658190 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 50 | 50 | 63 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 180 | 180 | 164 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 500 | 500 | 524 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 250 | 250 | 210 | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 65 | 65 | 60 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | Spezialstahl | - | 50 | 50 | 26 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 125 | 125 | 117 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 250 | 250 | 222 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3123 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 305 | 305 | 287 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3121 | 10 mm (3/8 ") | Spezialstahl | - | 75 | 75 | 90 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3121 | 10 mm (3/8 ") | Spezialstahl | - | 125 | 125 | 149 | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3121 | 10 mm (3/8 ") | Spezialstahl | - | 250 | 250 | 298 | |
104.88 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | - | 25 mm | Spezialstahl | - | 300 | 300 | 2010 | |
131.09 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | - | 25 mm | Spezialstahl | - | 405 | 405 | 2587 |
Loading...
Artikelausführung | Verlängerung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften