Innensechskantschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1193422
1193431
1193449
1394347
1394355
1394363
1394371
1394398
1505718
1505726
1505742
1505750
1505769
1510118
1621513
1643037
1812556
1933256
1933264
1933272
1933280
1933299
1936328
2003503
2003511
2003538
2195208
2195232
2195267
2219336
2219360
2219379
2219395
2219409
2219417
2219468
2663090
2950960
2950979
2951533
6145800
6145990
6153070
6153310
6153660
6154120
6154710
6154980
6155010
6155280
6155360
6155440
6155520
6155600
6155790
6157140
6157570
6157730
6157810
6158110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ratschenbits (Zoll) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl47471/4"-50

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl49495/16"-50

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl49493/8"-50

19.27 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-548

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-653

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-758

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-874

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-10105

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl132132-448

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl132132-554

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl132132-661

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl134134-891

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl134134-10130

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl9595-444

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-12110

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742210 mm (3/8 ")Spezialstahl4747-741

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl2828-210

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl6060-324

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl6060-425

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl6060-527

15.96 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl6060-629

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 74226,3 mm (1/4 ")Spezialstahl6060-850

39.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-14225

51.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742220 mm (3/4 ")Spezialstahl155155-14452

54.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742220 mm (3/4 ")Spezialstahl155155-19610

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742220 mm (3/4 ")Spezialstahl155155-22730

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl47471/8"-40

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl47475/32"-40

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312010 mm (3/8 ")Spezialstahl47473/16"-40

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-668

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-771

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-880

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-10100

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")Stahl30.530.5-410

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")Stahl30.530.5-510

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")Stahl30.530.5-613

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-14220

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-7100

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-9130

19.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-8115

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-6115

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl160160-6123

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-468

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-775

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-991

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl6060-19222

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60603/16"-69

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60607/32"-69

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60601/4"-73

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60609/32"-76

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60605/16"-81

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60603/8"-98

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60601/2"-119

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60609/16"-150

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")Spezialstahl60605/8"-205

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl180180-5131

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl100100-789

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl9090-895

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl120120-8109

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 742212,5 mm (1/2 ")Spezialstahl140140-10154

Loading...

Grundlegende Informationen

Abtrieb Allen Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Schraubendreherbit

Technischer Support