Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1509918
6129360
6156250
6156410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

131.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")---

208.20 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")---

114.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium-legierter Stahlverchromt60

125.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Allen Artikelausführung Bit-Set

Technischer Support