Bit-Set Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1550756
1812564
1812572
2309106
2309114
6121030
6143270
6143350
6144750
6170910
6173180
6208580
6208740
6208820
6208900
6209040
6209120
6209200
6209390
6225590
6227100
6366570
6626740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

180.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -12,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl---

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-55-

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-97-

197.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage --12,5 mm (1/2 ")-623221765

197.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage --12,5 mm (1/2 ")-623221700

22.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 31206,3 mm (1/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-148-

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312212,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-220-

42.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312212,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-395-

40.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312312,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-72-

26.91 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 31236,3 mm (1/4 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-38-

29.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-125-

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-157-

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-177-

9.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-197-

11.68 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-246-

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-316-

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-396-

32.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-495-

45.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 900--Chrom-Vanadium- Stahl-625-

32.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-180-

31.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ---Chrom-Vanadium- Stahl-630-

33.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 312012,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl-250-

202.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -12,5 mm (1/2 ")-Chrom-Vanadium- Stahl---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bit-Set Zubehör

Technischer Support