Teilenummer
|
---|
1603124 |
6197280 |
6197360 |
6197440 |
6197520 |
6197600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 45 | 7.82 | 78 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 30 | 5.52 | 75 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 40 | 6.65 | 77 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M10 | 8.83 | 79 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 | 11.22 | 84 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M14 | 13.25 | 88 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3121 | Abtrieb | Torx Sockel | Antrieb (Schraubendreher) | 12,5 mm (1/2 ") |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Spezialstahl | Maximale Länge(mm) | 47 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 47 |
Artikelausführung | Kraftbit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften