Zündkerzenbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1793586
6361420
6361500
6361690
6361770
6361850
6361930
6362150
6362740
6363040
6363390
6363470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Materialeigenschaften Ratschenbits (Zoll) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

36.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")---1468

35.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt13/16"-136

34.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt13/16"-146

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt13/16"-136

32.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-18138

45.67 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-18137

33.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-18125

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-18127

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-16103

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-1695

42.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-16100

42.41 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")Chrom-Vanadium- Stahlverchromt-1694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Länge(mm) 63.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 63.5 Artikelausführung Zündkerzenbit

Technischer Support