Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-320
Antrieb (Schraubendreher) | 6,3 mm (1/4 ") | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bit-Set | Gewicht(g) | 870 | Funktion | Metrisch |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, die Teilenummer ist 6-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften