Windmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4131397

Teilenummer
4131397
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8,231.69 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung (Details) 100 - 240 Vac. 12 VDC Größe (Höhe)(mm) 53 Größe (Breite)(mm) 99
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 272 Artikelausführung Windmesser Lesereichweite 0.3 - 10 µm
Lesereichweite (n)(m) 0,3 um. 0,5 um. 1,0 um. 2,0 um. 5,0 um. 10,0 u Lesereichweite (maximal)(µm) 10 Lesereichweite (min.)(µm) 0.3
Maßeinheit Feinstaub Gewicht(g) 680

Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist 4131397.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4131397.

Technischer Support