Werkstatt Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05028033001

Teilenummer
05028033001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 81 Klingendurchmesser(mm) 4 Klingenlänge(mm) 60
Ausführung der Schneide rund Abtrieb Torx plus Griff-ø(mm) 26
Grifflänge(mm) 81 Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) 9 IP Gewicht(g) 33.2

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstatt Torx-Schraubendreher, die Teilenummer ist 05028033001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028033001.

Technischer Support