Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05027913001

Teilenummer
05027913001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 500 Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 160
Klingendurchmesser(mm) 8 Klingenlänge(mm) 65 Griff-ø(mm) 37
Grifflänge(mm) 160 Werkstoff (Details) Black Point Spitze. - Kraftform Pistolengriff. Mehrkomponentig Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften phosphatiert Größe (Höhe)(mm) 95 Artikelausführung Drehmoment
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff|Pistolengriff|voreingestellt|kalibriert Verwendete(mm) 4.0
Schraubenschlüsselgröße(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Bit, die Teilenummer ist 05027913001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05027913001.

Technischer Support