Hahnenfußschlüsselsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05006169001
05006181001
05006182001
05028001001
05028002001
05028004001
05028044001
05028049001
05074705001
05074774001
05138259001
05138260001
05138261001
05138263001
05138268001
05138269001
05138270001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
Ausführung der Schneide DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) EN-Norm Griff-ø
(mm)
Grifflänge
(mm)
Werkstoff Materialeigenschaften Größe (Höhe)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Größe (Schraubendreher) Standards Gewicht
(g)
Nm Graduierung
(Nm)
Genauigkeit
(%)
Verwendete

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --161-80rundDIN EN 60900Torx Sockel-EN 609002681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherVDEMehrzweck-WerkzeuggriffT 9IEC 60900:2004----

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --161-80rundDIN EN 60900Torx Sockel-EN 609002681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherVDEMehrzweck-WerkzeuggriffT 5IEC 60900:2004----

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --161-80rundDIN EN 60900Torx Sockel-EN 609002681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherVDEMehrzweck-WerkzeuggriffT 6IEC 60900:2004----

8.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --130-60rund-Torx Sockel--2670Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffT 6-----

8.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --130-60rund-Torx Sockel--2670Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffT 7-----

8.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --141-60rund-Torx Sockel--2681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffT 9-----

50.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20010170-------37105Werkzeugstahlphosphatiert-DrehmomentüberwachungWerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff | voreingestellt10 IP-----

9.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --141460rund-Torx Sockel--2681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffT 9-31---

150.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400-8806150-----6,3 mm (1/4 „)--150--100DrehmomentWerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff|Pistolengriff|verstellbar|kalibriert--2290.4± 66,3 mm (1/4")

99.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --142------------Drehmoment--------

11.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --141460rund-TORX BO--2681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 9-40---

11.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --161480rund-TORX BO--2681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 10-35.2---

12.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --178480rund-TORX BO--3398Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 15-56---

13.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --2055100rund-TORX BO--37105Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 25-81.6---

13.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --3814300rund-TORX BO--2681Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 10-23---

14.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --3984300rund-TORX BO--3398Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 15-23---

14.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --3984.5300rund-TORX BO--3398Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-WerkzeuggriffTR 20-25.4---

Loading...

  1. 1

Technischer Support