Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05028045001

Teilenummer
05028045001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 300 Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 170
Griff-ø(mm) 37 Grifflänge(mm) 105 Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften phosphatiert Artikelausführung Drehmomentüberwachung Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff | voreingestellt Größe (Schraubendreher) 15 IP

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Set, die Teilenummer ist 05028045001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028045001.

Technischer Support