Sicherheitstestleitungssatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3068232

Teilenummer
3068232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.76 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Stecker Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Testsonde Nennstrom(A) 10
Nennspannung(V) 1000 Steckerfunktionen Schaufelsicher | abgewinkelt Artikelausführung Sicherheitstestleitung et
lesen Kategorie CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitstestleitungssatz, die Teilenummer ist 3068232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3068232.

Technischer Support