VDE Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

98 26 10

Teilenummer
98 26 10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.76 €

12 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 60 Ausführung der Schneide rund DIN-Norm DIN EN 60900
Abtrieb Torx Sockel EN-Norm EN 60900 Griffmaße handhaben(mm) 102
Grifflänge(mm) 102 Werkstoff (Details) Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften brüniert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung Torx-Schraubendreher
Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Verwendete T 10
Größe (Schraubendreher) T 10 Standards IEC 60900. DIN EN 60900 Ausführung (verschied.) VDE
Gewicht(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für VDE Torx-Schraubendreher, die Teilenummer ist 98 26 10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 98 26 10.

Technischer Support