Permanenter Magnetfilm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1563970

Teilenummer
1563970
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Dunkelbraun Materialstärke(mm) 2 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.2
Größe (Breite)(mm) 185 Artikelausführung Magnetband Serie (Klebeband) MF1210-185
Dicke(mm) 2 Modell (Herstellermodell) MF1210-185

Sie befinden sich auf der Seite für Permanenter Magnetfilm, die Teilenummer ist 1563970.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1563970.

Technischer Support